Menu Search

Tuercas para prensaestopas - Nylon

En stock

Las tuercas y arandelas de sellado para prensaestopas están disponibles como accesorios para todos los prensaestopas de latón y nylon de la gama

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
98 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Compra
0,2048 € - 0,2156 € 2144 En stock
M20
0,1049 € - 0,1106 € 7248 En stock
PG 11
0,385 € - 0,4053 € 7144 En stock
PG 29
0,063 € - 0,0664 € 20600 En stock
M12
10265475 0,385 € - 0,4053 € Solicite el plazo de entrega aquí
M32
0,1049 € - 0,1106 € 1882 En stock
3/8 in
0,24 € - 0,2526 € 2404 En stock
PG7
0,3117 € - 0,3283 € 190 En stock
PG16
0,8954 € - 0,9429 € 316 En stock
M25 x 1.5
0,3452 € - 0,3634 € 1734 En stock
M20
0,202 € - 0,2128 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
0,3239 € - 0,3405 € 300 En stock
PG13
0,3349 € - 0,3526 € 259 En stock
M12 x 1.5
0,8246 € - 0,8677 € 658 En stock
M32 x 1.5
0,4212 € - 0,4432 € 52 En stock
M25
0,2863 € - 0,3017 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG9
0,4896 € - 0,5151 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG21
0,3236 € - 0,3409 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20 x 1.5
0,3452 € - 0,3634 € 53 En stock
M20
1,685 € - 1,7728 € Solicite el plazo de entrega aquí
M40
  • de 5
Tuerca de retención para PE M20 27.0 mm PA Gris

10152430

Rango de precios
0,2156 € - 0,2048 €

Niveles de existencias
2144 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Medida de la rosca
    M20
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio
Tuerca de retención para PE PG 11 24.0 mm Nylon 6 Negro

10265352

Rango de precios
0,1106 € - 0,1049 €

Niveles de existencias
7248 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    PG 11
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE PG 29 45.0 mm Nylon 6 Negro

10265390

Rango de precios
0,4053 € - 0,385 €

Niveles de existencias
7144 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    PG 29
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE M12 18.0 mm Nylon 6 Negro

10265437

Rango de precios
0,0664 € - 0,063 €

Niveles de existencias
20600 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M12
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE M32 39.0 mm Nylon 6 Negro

10265475

Rango de precios
0,4053 € - 0,385 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M32
  • Código de material
    3926909790
  • Grosor
    7.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE 3/8 in 24.0 mm Nylon 6 Negro

10265512

Rango de precios
0,1106 € - 0,1049 €

Niveles de existencias
1882 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    3/8 in
  • Código de material
    3926909790
  • Grosor
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE PG7 19.0 mm PA Gris

10152638

Rango de precios
0,2526 € - 0,24 €

Niveles de existencias
2404 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Medida de la rosca
    PG7
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio
Tuerca de retención para PE PG16 30.0 mm PA Gris

10152553

Rango de precios
0,3283 € - 0,3117 €

Niveles de existencias
190 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Medida de la rosca
    PG16
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio
Tuerca de retención para PE M25 x 1.5 32.0 mm PA Gris

10337790

Rango de precios
0,9429 € - 0,8954 €

Niveles de existencias
316 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M25 x 1.5
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio
Tuerca de retención para PE M20 Nylon Negro

10301425

Rango de precios
0,3634 € - 0,3452 €

Niveles de existencias
1734 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M20
  • Código de material
    3917400099
  • Grosor
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE M16 22.0 mm Nylon 6 reforzado con 30 % de fibra de vidrio Negro

10152423

Rango de precios
0,2128 € - 0,202 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Medida de la rosca
    M16
  • Código de material
    3926909790
  • Grosor
    5.0 mm
Tuerca de retención para PE PG13 27.0 mm PA Gris

10337653

Rango de precios
0,3405 € - 0,3239 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    PG13
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio
Tuerca de retención para PE M12 x 1.5 17.0 mm PA Gris

10337769

Rango de precios
0,3526 € - 0,3349 €

Niveles de existencias
259 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio
Tuerca de retención para PE M32 x 1.5 41.0 mm PA Gris

10337806

Rango de precios
0,8677 € - 0,8246 €

Niveles de existencias
658 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M32 x 1.5
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio
Tuerca de retención para PE M25 Nylon Negro

10301487

Rango de precios
0,4432 € - 0,4212 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M25
  • Código de material
    3917400099
  • Grosor
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE PG9 22.0 mm PA Gris

10337639

Rango de precios
0,3017 € - 0,2863 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    PG9
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio
Tuerca de retención para PE PG21 17.0 mm PA Gris

10337677

Rango de precios
0,5151 € - 0,4896 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    PG21
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio
Tuerca de retención para PE M20 x 1.5 26.0 mm PA Gris

10337783

Rango de precios
0,3409 € - 0,3236 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M20 x 1.5
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio
Tuerca de retención para PE M20 Nylon Gris

10301418

Rango de precios
0,3634 € - 0,3452 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M20
  • Código de material
    3917400099
  • Grosor
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE M40 Nylon Negro

10301616

Rango de precios
1,7728 € - 1,685 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M40
  • Código de material
    3926909790
  • Grosor
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida