Menu Search

Una fijación de un toque - Bloqueo con bola

En stock

Las sujeciones de un solo toque con bloqueo de bolas son ideales para aplicaciones que requieran modificaciones rápidas y recurrentes en herramientas o configuraciones que usen un solo toque. Son duraderas y proporcionan una solución de fijación segura y robusta.

Están compuestas de tres partes: un cuerpo, un muelle y un cojinete de bolas. El muelle fija el cojinete de bolas en su lugar y, cuando se presiona, se desengancha del cuerpo y libera la fijación. El cojinete de bolas asegura la fijación cuando se empuja de nuevo hasta el cuerpo.

Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, el sector aeroespacial y dispositivos médicos. Son resistentes a temperaturas de hasta 180 C y pueden utilizarse para aplicaciones como correas de transmisión o cubiertas de máquinas.

  • Son duraderas y proporcionan una solución de fijación segura y robusta.
  • Están compuestas de tres partes: un cuerpo, un muelle y un cojinete de bolas.
  • Se usan en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, el sector aeroespacial y dispositivos médicos.
Material: Acero inoxidable, Acero Series Code:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
17 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de botón d2 Material h1 d3 d1 -0.05|-0.10 m Compra
42,17 € - 56,22 € 1 En stock
Botón pulsador
16.0
Acero inoxidable
34.4
35.0
10.0
M12 x 1.5
30,00 € - 40,00 € 24 En stock
Botón pulsador
16.0
Acero
34.4
16.0
10.0
M12 x 1.5
51,55 € - 68,73 € Solicite el plazo de entrega aquí
Asa T
14.0
Acero inoxidable
24.5
25.0
6.0
M2 x 0.4
53,41 € - 71,22 € Solicite el plazo de entrega aquí
Botón pulsador
12.0
Acero inoxidable
26.0
23.0
6.0
M8 x 1.25
54,35 € - 72,47 € Solicite el plazo de entrega aquí
Asa T
18.0
Acero inoxidable
31.0
34.0
10.0
M3 x 0.5
54,35 € - 72,47 € Solicite el plazo de entrega aquí
Botón pulsador
16.0
Acero inoxidable
39.4
32.0
10.0
M12 x 1.5
44,98 € - 59,97 € Solicite el plazo de entrega aquí
Asa T
18.0
Acero
31.0
34.0
10.0
M3 x 0.5
54,35 € - 72,47 € Solicite el plazo de entrega aquí
Asa T
18.0
Acero inoxidable
31.0
34.0
10.0
M3 x 0.5
37,48 € - 49,98 € Solicite el plazo de entrega aquí
Botón embutido
16.0
Acero
34.5
35.0
10.0
M12 x 1.5
42,17 € - 56,22 € Solicite el plazo de entrega aquí
Asa T
14.0
Acero
24.5
25.0
6.0
M2 x 0.4
36,54 € - 48,73 € Solicite el plazo de entrega aquí
Botón embutido
12.0
Acero
22.0
25.0
6.0
M8 x 1.25
38,44 € - 51,25 € Solicite el plazo de entrega aquí
Botón pulsador
12.0
Acero inoxidable
22.0
25.0
6.0
M8 x 1.25
44,98 € - 59,97 € 21 En stock
Asa T
18.0
Acero
31.0
34.0
10.0
M3 x 0.5
28,11 € - 37,48 € Solicite el plazo de entrega aquí
Botón pulsador
12.0
Acero
22.0
12.0
6.0
M8 x 1.25
71,22 € - 94,96 € Solicite el plazo de entrega aquí
Asa T
18.0
Acero inoxidable
31.0
34.0
10.0
M3 x 0.5
71,22 € - 94,96 € Solicite el plazo de entrega aquí
Asa T
18.0
Acero inoxidable
31.0
34.0
10.0
M3 x 0.5
68,42 € - 91,22 € 5 En stock
Asa T
14.0
Acero inoxidable
24.5
25.0
6.0
M2 x 0.4
Fijación de un toque M12 x 1.5 34.4 Acero inoxidable

20191931

Rango de precios
56,22 € - 42,17 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Tipo de botón
    Botón pulsador
  • Para un solo espesor de panel
    6-16
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    35.0
Fijación de un toque M12 x 1.5 34.4 Acero

20190217

Rango de precios
40,00 € - 30,00 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • Tipo de botón
    Botón pulsador
  • Para un solo espesor de panel
    6-16
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    16.0
Fijación de un toque M2 x 0.4 24.5 Acero inoxidable

20190637

Rango de precios
68,73 € - 51,55 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Asa T
  • Para un solo espesor de panel
    6-10
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    14.0
  • d3
    25.0
Fijación de un toque M8 x 1.25 26.0 Acero inoxidable

20190194

Rango de precios
71,22 € - 53,41 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Botón pulsador
  • Para un solo espesor de panel
    6-10
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    23.0
Fijación de un toque M3 x 0.5 31.0 Acero inoxidable

20190651

Rango de precios
72,47 € - 54,35 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Asa T
  • Para un solo espesor de panel
    12-20
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
Fijación de un toque M12 x 1.5 39.4 Acero inoxidable

20190200

Rango de precios
72,47 € - 54,35 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Botón pulsador
  • Para un solo espesor de panel
    6-16
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Fijación de un toque M3 x 0.5 31.0 Acero

20190316

Rango de precios
59,97 € - 44,98 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Asa T
  • Para un solo espesor de panel
    12-20
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
Fijación de un toque M3 x 0.5 31.0 Acero inoxidable

20190644

Rango de precios
72,47 € - 54,35 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Asa T
  • Para un solo espesor de panel
    6-14
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
Fijación de un toque M12 x 1.5 34.5 Acero

20190187

Rango de precios
49,98 € - 37,48 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Botón embutido
  • Para un solo espesor de panel
    6-16
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    35.0
Fijación de un toque M2 x 0.4 24.5 Acero

20190293

Rango de precios
56,22 € - 42,17 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Asa T
  • Para un solo espesor de panel
    6-10
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    14.0
  • d3
    25.0
Fijación de un toque M8 x 1.25 22.0 Acero

20190170

Rango de precios
48,73 € - 36,54 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Botón embutido
  • Para un solo espesor de panel
    6-10
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Fijación de un toque M8 x 1.25 22.0 Acero inoxidable

20190620

Rango de precios
51,25 € - 38,44 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Botón pulsador
  • Para un solo espesor de panel
    6-10
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Fijación de un toque M3 x 0.5 31.0 Acero

20190309

Rango de precios
59,97 € - 44,98 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Tipo de botón
    Asa T
  • Para un solo espesor de panel
    6-14
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
Fijación de un toque M8 x 1.25 22.0 Acero

20190606

Rango de precios
37,48 € - 28,11 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Botón pulsador
  • Para un solo espesor de panel
    6-10
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    12.0
Fijación de un toque M3 x 0.5 31.0 Acero inoxidable

20190682

Rango de precios
94,96 € - 71,22 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Asa T
  • Para un solo espesor de panel
    12-20
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
Fijación de un toque M3 x 0.5 31.0 Acero inoxidable

20190675

Rango de precios
94,96 € - 71,22 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Asa T
  • Para un solo espesor de panel
    3-14
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
Fijación de un toque M2 x 0.4 24.5 Acero inoxidable

20190668

Rango de precios
91,22 € - 68,42 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Tipo de botón
    Asa T
  • Para un solo espesor de panel
    6-10
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    14.0
  • d3
    25.0