Las varillas y espárragos totalmente roscados son ideales para aplicaciones en las que no se requiera la cabeza de un tornillo o en las que el espacio sea valioso. Fijándose completamente en el material, pueden roscarse en la aplicación.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud general | Compra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2896 € - 1,3564 € | 10700 En stock |
M4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||||
2,717 € - 2,863 € | 5339 En stock |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||||
6,26 € - 6,584 € | 415 En stock |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||||||||
10,93 € - 11,506 € | 116 En stock |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||||||||
29,72 € - 31,288 € | En producción |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||||||||
10178690 | 9,123 € - 9,604 € | En producción |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|||||||
7,827 € - 8,245 € | 168 En stock |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||||||||
24,088 € - 25,352 € | 110 En stock |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||||||||
3,867 € - 4,065 € | 1730 En stock |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||||
10178720 | 6,636 € - 6,981 € | 86 En stock |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|||||||
10178768 | 20,346 € - 21,412 € | En producción |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|||||||
192,718 € - 202,866 € | 9 En stock |
M24
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||||||||
5,904 € - 6,207 € | 805 En stock |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||||||||
15,162 € - 15,968 € | 214 En stock |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||||||||
35,624 € - 37,494 € | 5 En stock |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||||||||
0,431 € - 0,5321 € | En producción |
1/2-13
|
3 in
76.2 mm
|
||||||||
0,2116 € - 0,2226 € | En producción |
1/4-20
|
2 in
50.8 mm
|
||||||||
0,0564 € - 0,0696 € | En producción |
1/4-20
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
0,164 € - 0,2025 € | En producción |
3/8-16
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
0,2393 € - 0,2955 € | En producción |
3/8-16
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar