Menu Search

Ventosas de una cara - Con orificio

En stock

Las ventosas de una cara con orificio son ideales para colgar cordeles, cables o cordones a través de ella para materiales de exposición. Estas ventosas se sujetan a superficies planas y limpias sin necesidad de sujeción.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio Diámetro de la copa Compra
0,1737 € - 0,3841 € 1200 En stock
4.7 mm
30.0 mm
0,3058 € - 0,6757 € 2695 En stock
5.4 mm
50.0 mm
0,0861 € - 0,1905 € 7000 En stock
2.5 mm
12.7 mm
0,1431 € - 0,3164 € 6100 En stock
3.5 mm
25.0 mm
0,2752 € - 0,2896 € 1811 En stock
5.0 mm
45.0 mm
0,2252 € - 0,4978 € 3800 En stock
5.0 mm
35.0 mm
10256480 0,3668 € - 0,8115 € 800 En stock
6.5 mm
55.0 mm
0,1737 € - 0,3841 € 15881 En stock
5.0 mm
40.0 mm
0,102 € - 0,2255 € 8700 En stock
2.8 mm
22.0 mm
0,2557 € - 0,5653 € 9226 En stock
5.0 mm
40.0 mm
Ventosa 30.0 mm Orificio PVC Transparente

10256329

Rango de precios
0,3841 € - 0,1737 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    30.0 mm
  • Diámetro del orificio
    4.7 mm
  • Grosor general
    14.0 mm
  • Método para colgar
    Orificio
  • Color
    Transparente
Ventosa 50.0 mm Orificio PVC Transparente

10256459

Rango de precios
0,6757 € - 0,3058 €

Niveles de existencias
2695 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    50.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.4 mm
  • Grosor general
    17.8 mm
  • Método para colgar
    Orificio
  • Color
    Transparente
Ventosa 12.7 mm Orificio PVC Transparente

10120149

Rango de precios
0,1905 € - 0,0861 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Método para colgar
    Orificio
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Ventosa 25.0 mm Orificio PVC Transparente

10256312

Rango de precios
0,3164 € - 0,1431 €

Niveles de existencias
6100 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    25.0 mm
  • Diámetro del orificio
    3.5 mm
  • Grosor general
    10.0 mm
  • Método para colgar
    Orificio
  • Color
    Transparente
Ventosa 45.0 mm Orificio PVC Transparente

10256428

Rango de precios
0,2896 € - 0,2752 €

Niveles de existencias
1811 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    45.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
  • Grosor general
    19.6 mm
  • Método para colgar
    Orificio
  • Color
    Transparente
Ventosa 35.0 mm Orificio PVC Transparente

10256350

Rango de precios
0,4978 € - 0,2252 €

Niveles de existencias
3800 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    35.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
  • Grosor general
    14.0 mm
  • Método para colgar
    Orificio
  • Color
    Transparente
Ventosas de una cara 55.0 mm

10256480

Rango de precios
0,8115 € - 0,3668 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    55.0 mm
  • Diámetro del orificio
    6.5 mm
  • Grosor general
    22.0 mm
  • Método para colgar
    Orificio
  • Color
    Transparente
Ventosa 40.0 mm Orificio PVC Negro

10279403

Rango de precios
0,3841 € - 0,1737 €

Niveles de existencias
15881 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    40.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
  • Grosor general
    16.0 mm
  • Método para colgar
    Orificio
  • Color
    Negro
Ventosa 22.0 mm Orificio PVC Transparente

10256282

Rango de precios
0,2255 € - 0,102 €

Niveles de existencias
8700 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    22.0 mm
  • Diámetro del orificio
    2.8 mm
  • Grosor general
    8.4 mm
  • Método para colgar
    Orificio
  • Color
    Transparente
Ventosa 40.0 mm Orificio PVC Transparente

10256381

Rango de precios
0,5653 € - 0,2557 €

Niveles de existencias
9226 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    40.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
  • Grosor general
    16.0 mm
  • Método para colgar
    Orificio
  • Color
    Transparente