Las ventosas con ranura son ideales para colgar un cordel, cable o cordón en materiales impresos o expositores autocolgantes. Estas ventosas se sujetan a superficies planas y limpias sin necesidad de sujeción.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Diámetro de la copa | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1709 € - 0,3779 € | 6728 En stock |
Transparente
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0161 € - 2,2461 € | 2660 En stock |
Transparente
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3223 € - 0,3395 € | 4750 En stock |
Blanco
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,4267 € - 0,9432 € | 2160 En stock |
Transparente
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,2696 € - 0,5961 € | 5040 En stock |
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1724 € - 0,1813 € | 539 En stock |
Transparente
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,102 € - 0,2255 € | 45500 En stock |
Transparente
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3338 € - 0,3509 € | 19998 En stock |
Transparente
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,1284 € | 10150 En stock |
Negro
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,3287 € | 4350 En stock |
Negro
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,1565 € | 4498 En stock |
Blanco
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2752 € - 0,2896 € | 12825 En stock |
Transparente
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,0717 € - 0,1585 € | 4800 En stock |
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10256374 | 0,2946 € - 0,6514 € | 3220 En stock |
Transparente
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
| 0,3668 € - 0,8115 € | 3750 En stock |
Transparente
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,1016 € - 0,2246 € | 7500 En stock |
Transparente
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2447 € - 0,5408 € | 31664 En stock |
Transparente
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2418 € - 0,5346 € | 5000 En stock |
Negro
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,2153 € - 0,4762 € | 2400 En stock |
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3117 € - 0,3283 € | 3117 En stock |
Transparente
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar