Nuestra gama de volantes de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. Una variedad de materiales de tecnopolímero ofrece resistencia a los aceites y grasas que se suelen encontrar en su entorno de trabajo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Estilo de la rueda de mano | Material de la rueda | Número de radiales | Diámetro de la rueda manual | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,9985 € - 49,4632 € | 58 En stock |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 53,303 € - 56,1062 € | 14 En stock |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 36,1242 € - 38,0283 € | 8 En stock |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 22,7323 € - 23,9171 € | 30 En stock |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 68,3451 € - 71,9417 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 36,1242 € - 38,0283 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 27,9262 € - 29,3965 € | 2 En stock |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 18,4799 € - 19,4531 € | 77 En stock |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 19,8128 € - 20,8494 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Sin asa
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 124,4937 € - 131,0415 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Sin asa
|
PP
|
2
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 48,0669 € - 50,5951 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Con asa
|
Nylon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 46,9985 € - 49,4632 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 198,3076 € - 208,7482 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Con asa
|
Aluminio
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 20,0085 € - 21,0557 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Sin asa
|
Nylon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 303,3482 € - 319,3105 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Sin asa
|
Acero
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 58,8989 € - 61,9877 € | 9 En stock |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 15,1373 € - 15,9306 € | 28 En stock |
Negro
|
Sin asa
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 33,8182 € - 35,5953 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Sin asa
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 53,303 € - 56,1062 € | 80 En stock |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 89,9033 € - 94,6317 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar