Menu Search

Rueda manual 160.0 mm Orificio escariado 14.0 mm 27.0 mm PP Negro

Referencia de Essentra:

10189757

Número de pieza del fabricante:

1219205

114 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 53,04 €
5 + 50,39 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

53,04 €

1 x 53,04 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Tecnopolímero con base de polipropileno (PP) de alta resiliencia
Estilo de la rueda de mano Con asa
Tipo del asa Asa plegable
Tipo de orificio Orificio escariado
Número de radiales 2
Material de la rueda PP
Tipo de rueda Dos radios
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros