10629239
1220650
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 56,37 € |
5 + | 53,56 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Plata |
---|---|
Material completo | Aluminio fundido |
Tipo del asa | Asa giratoria |
Estilo de la rueda de mano | Con asa |
Tipo de orificio | Taladro |
Material de la rueda | Aluminio |
Tipo de rueda | Solid |
Diámetro del asa | 24.0 mm |
Diámetro del asa | 0.945 in |
Altura del asa | 75.5 mm |
Altura del asa | 2.972 in |
Diámetro de la rueda manual | 140.0 mm |
Diámetro de la rueda manual | 5.512 in |
Altura bajo la rueda | 19.0 mm |
Altura bajo la rueda | 0.748 in |
Diámetro del núcleo | 36.0 mm |
Diámetro del núcleo | 1.417 in |
Altura general | 47.0 mm |
Altura general | 1.85 in |
Número de radiales | 0 |
Código de material | 7616999099 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.