Menu Search

Rueda de control manual 125.0 mm 12.0 mm Aluminio Plata

Referencia de Essentra:

10194966

Número de pieza del fabricante:

1220660

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 52,17 €
5 + 49,55 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

52,17 €

1 x 52,17 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Plata
Material completo Aluminio fundido
Tipo del asa Asa giratoria
Estilo de la rueda de mano Con asa
Tipo de orificio Taladro
Material de la rueda Aluminio
Tipo de rueda Dos radios
Número de radiales 2
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros