Menu Search

Volantes - Metal con asa

En producción

Nuestra gama de volantes metálicos de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
24 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo del asa Color Material de la rueda Número de radiales Diámetro de la rueda manual Material completo Compra
58,7296 € - 61,829 € Solicite el plazo de entrega aquí
Asa giratoria
Negro
Aluminio
2
140.0 mm
Aluminio fundido
30,1264 € - 31,7131 € Solicite el plazo de entrega aquí
Asa giratoria
Plata
Aluminio
0
100.0 mm
Aluminio fundido
64,2514 € - 67,6258 € Solicite el plazo de entrega aquí
Asa giratoria
Plata
Aluminio
0
200.0 mm
Aluminio fundido
Solicite el plazo de entrega aquí
Asa giratoria
Plata
Aluminio
0
140.0 mm
Aluminio fundido
  • de 2
Rueda de control manual 140.0 mm 14.0 mm Aluminio Negro

10194997

Rango de precios
61,829 € - 58,7296 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Aluminio fundido
  • Tipo del asa
    Asa giratoria
  • Estilo de la rueda de mano
    Con asa
  • Tipo de orificio
    Bore Hole
Rueda de control manual 100.0 mm 10.0 mm Aluminio Plata

10194812

Rango de precios
31,7131 € - 30,1264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Plata
  • Material completo
    Aluminio fundido
  • Tipo del asa
    Asa giratoria
  • Estilo de la rueda de mano
    Con asa
  • Tipo de orificio
    Bore Hole
Rueda de control manual 200.0 mm 20.0 mm Aluminio Plata

10194850

Rango de precios
67,6258 € - 64,2514 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Plata
  • Material completo
    Aluminio fundido
  • Tipo del asa
    Asa giratoria
  • Estilo de la rueda de mano
    Con asa
  • Tipo de orificio
    Bore Hole
Rueda manual 140.0 mm Threaded PA Plata

10629239


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Plata
  • Material completo
    Aluminio fundido
  • Tipo del asa
    Asa giratoria
  • Estilo de la rueda de mano
    Con asa
  • Tipo de orificio
    Bore Hole