Menu Search

Rueda de control manual 14.0 mm Acero Negro

La pata atornillada roscada de acero inoxidable negro puede usarse como dispositivo nivelador o amortiguador para equipos pequeños.
Referencia de Essentra:

10496039

Número de pieza del fabricante:

1504156

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 37,33 €
5 + 35,46 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

37,33 €

1 x 37,33 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Acero
Estilo de la rueda de mano Sin asa
Tipo de orificio Taladro
Material de la rueda Acero
Tipo de rueda Cuatro radios
Código de material 8481900090
Número de radiales 4

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros