En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(3 conjuntos de productos)
Las asas en forma de arco son ligeras y ofrecen un acabado ergonómico más elegante. La gama ofrece una variedad de tipos de montaje, tanto frontal como trasero.
Las placas de escala se utilizan para colocar de manera precisa y repetida abrazaderas deslizantes a lo largo de guías o ejes. Hay dos variantes disponibles, cada una con un estilo de montaje distinto. Por un lado, placas de escala simples y, por otro lado, placas de escala dobles. En cada una de ellas, hay un tipo de tipo de montaje. El tipo de montaje atornillado con orificios perforados o el montaje adhesivo que presenta un contorno de la ubicación de los orificios de los tornillos, sin perforar.
Cuentan con una escala o cuadro marcado que ocupa uno o ambos bordes, lo que ofrece a los usuarios una ayuda. Es duradero y resistente al desgaste.
Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones industriales, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.
Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar