Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

DIN Operado con llave Acero inoxidable

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Cierres de cuarto de vuelta - Fijación fácil

El cierre de cuarto de vuelta de fijación fácil se fija fácilmente en un corte de 20,2 x 22,2 mm y se cierra con la ayuda de un clip. Es adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El muelle interno proporciona una torsión de 1,5 mm y se puede utilizar para grosores de panel de 0,8 a 2,0 mm.

Cierres con leva de bloqueo

Los cierres con leva de bloqueo están diseñados para fijar y cerrar el acceso a sus paneles y puertas con una leva giratoria que se fija conectando el marco o el retenedor a la parte posterior.

Estos cierres permiten un montaje rápido y sencillo sin herramientas. Se pueden montar en puertas de grosor normal y son ideales para aplicaciones de acceso ligeras.

La gama está disponible en varios tipos de cierre, entre los que se incluyen, con llave maestra, con misma llave y con llave diferente.

  • Materiales: acero inoxidable y aleación de zinc fundido
  • Opciones de acabado: pulvicubierto, cromado y acero inoxidable
  • Colores: negro y natural (plata)