Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Acero inoxidable Pernos de sellado

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Pernos de sellado integral

Los pernos de sellado integral son un tipo de fijación diseñada con una función de sellado para proporcionar una conexión segura y estanca a varias aplicaciones. Esto minimiza el riesgo de que se aflojen por la vibración o el movimiento. Impiden la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión fiable y segura.

Los pernos de sellado integral se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como tuberías, válvulas o bombas.La gama de tornillos de sellado cuentan con una cabeza hexagonal con una junta tórica incorporada, que se comprime y aprieta entre la cabeza y la superficie de acoplamiento para completar el sellado.

Están fabricados en acero inoxidable, que proporciona buena resistencia a la corrosión y es levemente magnético.

  • Diseñados con una función de sellado para ofrecer una conexión segura y estanca para varias aplicaciones, lo que minimiza el riesgo de que se aflojen por la vibración o el movimiento.
  • Impiden la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión fiable y segura.
  • Dispone de una cabeza hexagonal e incorpora una junta tórica que se comprime y aprieta entre la cabeza y la superficie de acoplamiento.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Series Code: