Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Rectangular Acero inoxidable Furniture & Metal Fabrication

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Conteras Roscadas - Métrico

Las conteras roscadas con una pared roscada sustituyen roscas dañadas o rotas con roscas más fuertes que garantizan una conexión estable. Cuentan con una rosca interior que permite insertar y fijar con firmeza un perno o tornillo.

Son simples de instalar y extraer, y pueden ayudar a evitar daños o distorsiones de las roscas que pueden darse cuando un tornillo o perno se inserta y extrae de manera repetida. Una vez en posición, la contera ofrece una sujeción segura que no se moverá.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.

  • Las conteras roscadas con una pared roscada sustituyen roscas dañadas o rotas con roscas más fuertes.
  • Pueden ayudar a evitar daños o distorsiones de las roscas que pueden darse cuando un tornillo o perno se inserta y extrae de manera repetida.
  • Una vez en posición, la contera ofrece una sujeción segura que no se moverá.
Material: Acero al carbono, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1525, SRTR1520, SR22002, SRTR1510

Conteras Roscadas - Pulgada

Threaded inserts with a threaded wall replace stripped or broken threads with stronger threads, guaranteeing a stable connection. They have an inner thread that allows a bolt or screw to be inserted and firmly attached.

It is simple to install and remove, and it can help to avoid thread stripping or distortion that can occur when a screw or bolt is repeatedly inserted and released from the material. Once in position, the insert offers a secure fastening that will not move.

These are widely utilised in a variety of industrial applications, including in automotive, aerospace, and medical equipment. Threaded Inserts are available in metric or a combination of metric and inch.
Las conteras roscadas con una pared roscada sustituyen roscas dañadas o rotas con roscas más fuertes que garantizan una conexión estable. Cuentan con una rosca interior que permite insertar y fijar con firmeza un perno o tornillo.

  • Las conteras roscadas con una pared roscada sustituyen roscas dañadas o rotas con roscas más fuertes.
  • Pueden ayudar a evitar daños o distorsiones de las roscas que pueden darse cuando un tornillo o perno se inserta y extrae de manera repetida.
  • Una vez en posición, la contera ofrece una sujeción segura que no se moverá.
Material: Acero al carbono, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560