Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Acero Tuercas cuadradas M8

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Tuercas cuadradas

En esta gama usada con tornillos de avance, encontrará una amplia variedad de tuercas cuadradas dependiendo de sus necesidades: tuercas de bronce cuadradas con orificios de fijación, tuercas de latón cuadradas, tuercas de acero cuadradas y tuercas de acero cuadradas con orificios de fijación.

  • Las tuercas de bronce cuadradas con orificios se usan cuando se requiere una conexión segura y robusta. Proporciona estabilidad y resistencia, lo que la convierte en apropiada para aplicaciones de carga media. Cuenta con orificios adecuados para tornillos con cabeza.
  • La tuerca de latón cuadrada se usa en aplicaciones donde se requieren cargas bastante ligeras. Es robusta y resistente a la corrosión, la humedad y otros factores.
  • Las tuercas de acero cuadradas se utilizan en aplicaciones que necesitan velocidades giratorias lentas, control manual, sujeción o acciones de bloqueo.
  • Las tuercas de acero cuadradas con orificios se usan para aplicaciones con velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de bloqueo. Cuenta con orificios adecuados para tornillos con cabeza.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Disponible como estándar tuercas cuadradas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

Nota: el contacto entre superficies de acero no es adecuado para el movimiento motorizado..En esta gama encontrará: tuercas de bronce cuadradas con orificios de fijación, tuercas de latón cuadradas, tuercas de acero cuadradas y tuercas de acero cuadradas con orificios de fijación.
  • Se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.
  • Disponible como estándar tuercas cuadradas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Material: Acero, Bronce, LatónColor: Estándar de inflamabilidad del material: