Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Ajustable A presión Palanca de control

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Abrazaderas - Fijación, clip con cierre regulable

El clip dentado sujeta el haz de forma segura. Regulables para una amplia gama de diámetros de haz. Aunque sujeta el haz con cierre, puede abrirse de nuevo para realizar cambios de trazado. Adecuadas para aplicaciones con alta vibración Una vez que el clip está cerrado, no se abrirá a menos que se libere la pestaña Disponibles en material UL94 V-2 o UL94 V-0

Clip con cierre lateral

Las abrazaderas regulables disponen de un dentado para sujetar y bloquear los haces de cable con seguridad. Estas abrazaderas pueden volver a abrirse para realizar cambios de trazado.

Nuestra gama está fabricada con nylon 6/6 e incluye opciones que ya están equipadas con una banda autoadhesiva para una fijación cómoda y fácil de sus haces de cable. En los productos que no vengan equipados con una banda adhesiva, debe comprarse por separado. Consulte nuestra gama de Cintas para encontrar opciones adecuadas.

  • Color: Natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2

El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Código De La Serie: SR2068