Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Fijación en el borde Ajuste de montaje a presión

 (9 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Conteras a presión

Las conteras a presión, o para tubos, suelen utilizarse en la base de productos tubulares como patas de sillas. Las conteras de ajuste a presión ofrece protección no solo para el montajes, sino principalmente para la superficie de debajo. Ideal para proteger superficies de suelo de madera, moqueta u otro tipo.

Nuestra gama de conteras de ajuste a presión ofrece una amplia variedad de opciones de materiales para elegir, incluyendo, aunque sin limitación: poliamida (PA), polietileno (PE), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), fieltro y acero, así como diversos acabados y colores para elegir.

Nuestra oferta ofrece diversos estilos,s que incluyen: abovedado, angular, de extremo metálico, acanalado, roscado, ligero y resistente. Además de muchas formas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: redonda, ovalada, rectangular y cuadrada.

  • Atractivo acabado que ofrece una mejor apariencia estética
  • Fácil de montar
  • Ajuste seguro
  • Duradero.

Cubiertas de conectores de fibra óptica

Las cubiertas de conectores de fibra óptica evitan que los elementos externos, la suciedad y los cuerpos extraños no deseados se metan en las fibras y los cables. Nuestra gama incluye guardapolvos con una cadena larga metálica de 2,5 pulgadas. Opciones de material: PEAD, PVC, acero inoxidable y TPE. Colores: negro, verde, natural, rojo y blanco.

Guardapolvo de fibra óptico

Los guardapolvo de fibra óptica ofrecen protección medioambiental a los adaptadores para conectores SMA, ST y FC. Su material de PVC negro es duradero y flexible para un cómodo ajuste.

Pilares de soporte PCB - Bloqueo invertido/Sujeción para bordes

Estos soportes se montan desde la parte inferior del chasis dejando poca protusión en la parte exterior. Se montan en un orificio cuadrado de .375 x .313 en el chasis para evitar la rotación. Bloquea la placa del circuito impreso en el sitio con un brazo de sujeción para bordes que es extraíble.

Pilares de soporte PCB - Montaje atornillable/Punta larga de bloqueo de bordes

Los soportes de circuito impreso con base atornillada ofrecen una sujeción segura en la parte lateral de la PCB permitiendo una extracción fácil. Los soportes atornillables son muy seguros y fiables. Se montan con un tornillo autorroscante.

Código De La Serie: SR2758

Soportes de PCB antirrotación

Esta gama de soportes de PCB sujeta la placa junto al perfil, ahorrando espacio. Están disponibles con o sin punta de bloqueo para ofrecer una resistencia de sujeción adicional.

Soportes para bloqueo de bordes de PCB - A presión

Los soportes de circuito impreso ofrecen una sujeción segura en el lateral de la PCB. Además, la fijación a presión y la punta de señalización son ideales para un montaje rápido. La PCB se extrae fácilmente para el mantenimiento.

Soportes para bloqueo de bordes en esquina para PCB

El haz se desliza fácilmente hacia dentro y hacia fuera. Se montan rápida y fácilmente con una base adhesiva. Se presentan en siete tamaños distintos para diversos diámetros de haces. PVC clasificado UL94 V-0 con adhesivo acrílico.

Tapafinales para anti-polvo

Los tapafinales anti-polvo ofrecen protección medioambiental para tapafinales de 2.5 mm. El material elastómero termoplástico flexible (TPE) de color negro cumple con la normativa RoHS. Este material de PVC es duradero y flexible para un cómodo ajuste.