Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Aluminio Bloqueo de bordes Fijación atornillable

 (6 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Asas - De plástico en forma de arco

Las asas en forma de arco son ligeras y ofrecen un acabado ergonómico más elegante. La gama ofrece una variedad de tipos de montaje, tanto frontal como trasero.

Asas - Metálicas en forma de U

Nuestra gama de asas de metal en forma de U están fabricadas con un tubo de forma redonda, cuadrada u ovalada en caso de necesitar más ergonomía. La gama ofrece una variedad de materiales y acabados para adaptarse a distintos entornos de aplicación y proporciona un atractivo estético al producto acabado. Los diferentes diseños de ángulos ofrecen una variedad de ángulos de tracción. Se puede optar por un montaje frontal o montaje trasero, en función de las necesidades.

Clips P

Los montajes con tornillos para las abrazaderas de acero son ideales para aplicaciones de sujeción de tuberías, mangueras, alambres y cables. Disponible con y sin amortiguación. La almohadilla de goma ofrece cierta protección para la manguera mientras que el componente de acero y la aplicación de montaje con tornillos ofrecen una fijación segura.

Código De La Serie: SR1109

Clips P de montaje atornillado

El revestimiento de vinilo ofrece una solución más permanente para proteger los cables frente a la vibración y los daños. El área de montaje atornillable está descubierta para garantizar un ajuste firme Disponible en 14 tamaños para adaptarse a varios diámetros de haz.

Placas de escala

Las placas de escala se utilizan para colocar de manera precisa y repetida abrazaderas deslizantes a lo largo de guías o ejes. Hay dos variantes disponibles, cada una con un estilo de montaje distinto. Por un lado, placas de escala simples y, por otro lado, placas de escala dobles. En cada una de ellas, hay un tipo de tipo de montaje. El tipo de montaje atornillado con orificios perforados o el montaje adhesivo que presenta un contorno de la ubicación de los orificios de los tornillos, sin perforar.

Cuentan con una escala o cuadro marcado que ocupa uno o ambos bordes, lo que ofrece a los usuarios una ayuda. Es duradero y resistente al desgaste.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones industriales, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.

  • Hay dos variantes disponibles, cada una con un estilo de montaje distinto.
  • Se emplean en una variedad de aplicaciones industriales, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.
  • Cuentan con una escala o cuadro marcado que ocupa uno o ambos bordes, lo que ofrece a los usuarios una ayuda.
Material: Acero inoxidable, Aluminio Código De La Serie: SR33977, SR33975, SR33976

Separadores

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702