Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

DIN PEEK Arandelas

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Arandelas planas - Plástico

La arandela plana de metal se utiliza para aislar su sistema de fijación de la electricidad y la humedad. Ofrece un buen equilibrio de resistencia mecánica con buena temperatura y resistencia a los productos químicos y la abrasión para usar en una amplia variedad de aplicaciones industriales.

Puede ayudar a garantizar una conexión segura y estable y reducir el riesgo de daños en el material que se está fijando o en la propia fijación. Ofrecen aislamiento completo, amortiguación y espaciamiento.

  • Material: PA, nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC y PVDF
  • Color: natural, negro y marrón
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-0, UL94 V-2 y UL94 HB


Código De La Serie: SR1929