Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

De alta resistencia Base acrílica Compuertas

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Piezas de cinta de alta fijación

Las cintas Duraco High Bond® son cintas de espuma acrílica de gran eficacia que cumplen los requisitos de una amplia variedad de aplicaciones. Las cintas de alta fijación son resistentes a la manipulación, ideales para adherir metales diferentes y muy resistentes a los ciclos de temperatura. Disponibles en 3 colores: transparente, blanco y gris. La versión transparente es ideal para aplicaciones de cristal y acrílicos transparentes. Las piezas precortadas hacen que su aplicación sea fácil: simplemente despegar y pegar. Especificaciones: Adhesivo: adhesivo permanente de espuma acrílica. Rango de temperatura de servicio: Transparente: de -6ºC a 148 ºC Blanco: de -6ºC a 115ºC Gris:de -6ºC a 115 ºC Aplicaciones del dispositivo: sustituye las grapas mecánicas en aparatos comerciales y de consumo. Diseño: Fijación sin juntas de paneles decorativos. Eléctrónica: pantallas LCD, montaje de dispositivos electrónicos portátiles y depósitos de datos. Promoción de eventos: montaje e instalación de carteles sin necesidad de juntas. Sistemas de aire acondicionado y calefacción: sustituye a las fijaciones mecánicas y las soldaduras en el montaje de las unidades de aire acondicionado y calefacción

Rollos de cinta de alta fijación

Las cintas Duraco High Bond® son cintas de espuma acrílica de gran eficacia que cumplen los requisitos de una amplia variedad de aplicaciones. Las cintas de alta fijación son resistentes a la manipulación, ideales para adherir metales diferentes y muy resistentes a los ciclos de temperatura. Disponibles en 4 colores: transparente, blanco, gris y negro. La versión transparente es ideal para aplicaciones de cristal y acrílicos transparentes. Especificaciones: Adhesivo: adhesivo permanente de espuma acrílica. Rango de temperatura de servicio: de -20 ºF a 300 ºF Aplicaciones. Aparatos: sustituye las grapas mecánicas en aparatos comerciales y privados. Diseño: Fijación sin juntas de paneles decorativos. Eléctrónica: pantallas LCD, montaje de dispositivos electrónicos portátiles y depósitos de datos. Promoción de eventos: montaje e instalación de carteles sin necesidad de juntas. Sistemas de aire acondicionado y calefacción: sustituye a las fijaciones mecánicas y las soldaduras en el montaje de las unidades de aire acondicionado y calefacción