En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(9 conjuntos de productos)
Remo One es una cinta de espuma adhesiva de doble cara permanente/despegable con nuestro adhesivo permanente extremadamente fuerte en una cara y adhesivo removible en la otra. La cara removible se identifica con nuestro protector rojo y se quita limpiamente de la mayoría de superficies difíciles no delaminadas, incluso tras períodos de tiempo prolongados. Específicaciones: Adhesivo: Con base de goma permanente en una cara y adhesivo removible en la cara de montaje; Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF Fuerza de colgado: 1/2 lb por 1 pulgada cuadrada de cinta. Destinado a un solo uso; Aplicaciones: Señalizaciones promocionales y temporales. Displays temporales y permanentes, gráficos promocionales de un solo uso. Soportes móviles y colgados.
Thick Remo One es un bloque de espuma adhesiva de doble cara permanente/despegable que se usa para crear un efecto 3-D. Presenta nuestro adhesivo permanente extremadamente fuerte en una cara y nuestro adhesivo removible en la otra. La cara removible se identifica con nuestro protector rojo y se quita limpiamente de la mayoría de superficies difíciles no delaminadas, incluso tras períodos de tiempo prolongados. Específicaciones: Adhesivo: Con base de goma permanente en una cara y adhesivo removible en la cara de montaje. Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF. Para aplicaciones ligeras o relleno de huecos. Destinado a un solo uso. Aplicaciones. Señalizaciones promocionales y señalizaciones temporales. Displays temporales y semipermanentes. Gráficos de un solo uso. Soportes móviles y colgados.
Thick Remo Two es un bloque de espuma adhesiva de doble cara usado para crear un efecto 3-D. Presenta nuestro adhesivo removible en ambas caras. Nuestro adhesivo removible se quita limpiamente de la mayoría de superficies difíciles no delaminadas, incluso después de transcurridos largos periodos de tiempo. Especificaciones: Adhesivo: adhesivo removible en ambas caras (no recomendado en aplicaciones con exposición directa a los rayos ultravioleta) Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF Fuerza de colgado: 1/2 lb por 1 pulgada cuadrada de cinta. Aplicaciones. Señalizaciones temporales y promocionales. Displays temporales y permanentes. Gráficos promocionales de un solo uso. Soportes móviles y colgados
Los bloques de espuma Thick Twin Stick con adhesivo permanente en ambas caras pueden usarse para crear un efecto 3-D duradero. Nuestro adhesivo con base de goma extremadamente fuerte está diseñado para adherirse a distintos tipos de superficie incluyendo materiales corrugados, formica, madera, plásticos de baja densidad, materiales pulvicubiertos y revestimientos UV. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma en ambas caras (no recomendado en aplicaciones con exposición directa a los rayos ultravioleta) Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF Aplicaciones. Aplicaciones ligeras o relleno de huecos. Añade efectos 3-D. Ayuda a que los displays tengan una fijación fuerte. Pop Out
Twin Stick es la favorita de la industria para el montaje de carteles y expositores del punto de venta. El portador de espuma flexible rellena huecos, permitiendo la unión de superficies irregulares. Nuestro adhesivo con base de goma extremadamente fuerte está diseñado para adherirse a distintos tipos de superficie incluyendo materiales corrugados, formica, madera, plásticos de baja densidad, materiales pulvicubiertos y revestimientos UV.
La espuma antideslizante es un producto de espuma antideslizante recubierto en una cara con un adhesivo permanente de alta fijación. Usar para tapetes en el mostrador o en la parte inferior de los displays para evitar deslizamientos. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma en una cara (no recomendado en aplicaciones con exposición directa a los rayos ultravioleta). Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de servicio: de -20 ºF a 175 ºF. Aplicaciones: alfombrillas para mostradores. Alfombrillas para ratón. Displays para puntos de compra. Forro para estanterías. Aparatos pequeños. Productos de oficina
Dubl Kote es una versátil cinta de espuma de doble cara recubierta con adhesivo de goma en ambas caras. Es ideal para aplicaciones manuales o automáticas. Es flexible para rellenar espacios y adaptable para unir superficies irregulares. Diseñada para adherirse a distintos tipos de superficie incluyendo materiales corrugados, madera, materiales pulvicubiertos, cristal y plásticos de baja densidad. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma en ambas caras (no recomendado en aplicaciones con exposición directa a los rayos ultravioleta) Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 150 ºF Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF Fuerza de colgado: 1/2 lb por 1 pulgada cuadrada de cinta. Aplicaciones. Adhesión de expositores temporales, semipermanentes y permanentes, extrusiones plásticas, canalizaciones de gestión de cableado, señalizaciones, capuchones para extremos, cabezales y superficies texturizadas.
Duraco Metal Shelf Tape se ha probado sobre el terreno para que cumpla las necesidades de merchandising de una fuerte cinta de espuma adhesiva de doble cara que pueda retirarse de las superficies difíciles no delaminadas sin dejar antiestéticos residuos de cinta de espuma. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma en ambos lados (no recomendado para una exposición directa a los rayos UVA). El adhesivo en la Shelf Side está especialmente formulado para retirarse sin que se rompa la espuma cuando se adhiera a una superficie metálica. Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF. Aplicaciones. Fijación de canalete de precios, estanterías metálicas, almacén/almacenamiento: etiquetas de ubicación, estanterías para productos, señalizaciones en estanterías metálicas
Remo One es una cinta de espuma adhesiva de doble cara con nuestro adhesivo permanente extremadamente fuerte en una cara y adhesivo removible en la otra. La cara removible se identifica con nuestro protector rojo y se quita limpiamente de la mayoría de superficies difíciles no delaminadas, incluso tras períodos de tiempo prolongados. Específicaciones: Adhesivo: Con base de goma permanente en una cara y adhesivo removible en la cara de montaje. Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF Fuerza de colgado: 1/2 lb por 1 pulgada cuadrada de cinta. Destinado a un solo uso. Aplicaciones. Señalizaciones promocionales y temporales, displays temporales y permanentes, gráficos promocionales de un solo uso, soportes móviles y colgados. Los rollos cortos son estupendos para incluirlos en kits con todo tipo de señalizaciones promocionales o temporales.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.