Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Nylon Bisagras de elevación Tornillos de fijación

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Tornillos de fijación - Plástico ranurado

Los tornillos de fijación se utilizan para fijar objetos aplicando presión o fricción con o contra otro objeto, como si se fijara una polea o un engranaje a un eje.

Nuestra gama está elaborada en Nylon natural 6/6 y está disponible en una amplia variedad de tamaños de roscas, longitudes de roscas y medidas de ranuras. Los tornillos de fijación son ideales cuando la cabeza del tornillo debe asentarse bien en la pieza de trabajo en la aplicación.

  • Libre de corrosión y resistente a la mayoría de productos químicos.
  • Remitase como guía a la norma DIN 551
  • Cumple la tolerancia dimensional de la norma NFE 25-125, DIN 912
  • Índice de resistencia al fuego: UL94 V2.


Código De La Serie: SR1957