En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(2 conjuntos de productos)
Los remaches de cuarto de vuelta acoplan receptáculos y se fijan girando el espárrago unos 90 grados, un proceso conocido como una «rotación de cuarto de vuelta». El remache proporciona una fuerza de sujeción predecible y ofrece una retención en posición de cierre que resiste la apertura por error. Una solución que es rápida pero segura en su montaje. Son una fijación rápida que ofrece una solución de montaje permanente. Una opción ideal adecuada para componentes y paneles de seguridad que necesitan sustituirse rápido.
Para instalar y desmontar: utilice un destornillador de punta plana o una moneda y gire el remache un cuarto de vuelta. De este modo, se soltará el panel inferior al tiempo que el remache queda sujeto en el panel desmontable. Alternativamente, introduzca el émbolo en el pasacables con un martillo que fije los dos paneles juntos.
Nuestra gama de remaches de cuarto de vuelta está disponible en una variedad de materiales como: copolímero de acetal, acetal RMS-14, polioximetileno (POM), nylon 6/6 y poliamida.
Los remaches de tornillo de plástico son fijaciones de liberación rápida, adecuados para paneles y componentes de seguridad que necesiten sustituirse con rapidez. Se pueden instalar, apretar, aflojar o retirar fácilmente con un destornillador de cruz.
Nuestra gama incluye varias opciones de material, como remaches fabricados en nylon 6 y nylon 6/6 que tienen un accionamiento en cruz para facilitar el montaje o el desmontaje. Son ideales para el uso en montajes eléctricos y electrónicos debido a sus buenas propiedades de aislamiento eléctrico. La gama de nylon se amplía con opciones muy resistentes fabricadas en nylon modificado al impacto, que se ofrecen con una variedad de materiales del pasador. La opción del pasador de acetal es ideal para materiales sólidos o huecos, como madera, hormigón, metal, plástico, baldosa mortero. La opción de acero zincado proporciona un aislamiento térmico y eléctrico excelente, además de tener una fuerza de extracción elevada. También hay disponibles opciones fabricadas en poliamida PA6 que son adecuadas para diámetros de orificio más grandes y ofrecen una fuerza de retención alta.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.