Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Nylon Atornillado Bisagras de hoja

 (2 conjuntos de productos)


Bisagras de hoja: montaje avellanado

Las bisagras de hoja con montaje avellanado son bisagras de hoja plana utilizadas en varias aplicaciones. Son ideales para puertas montadas al ras. La gama también incluye bisagras de montaje en superficie y ofrece diferentes formatos de orificios avellanados en función de la fuerza del soporte requerido por la aplicación. Disponibles en una selección de materiales para adaptarse a las exigencias del entorno de la aplicación con exposición interior o exterior. También están disponibles diferentes ángulos de rotación.

Código De La Serie: SR5506 ,SR5562

Bisagras de hoja: tornillos y pernos

Esta colección de bisagras de hoja tiene un diseño de estilo hoja que proporciona una gran área de contacto, para una mayor estabilidad y distribución de carga. A diferencia de las bisagras típicas, se utiliza un sistema de sujeción con tornillo y perno para garantizar una instalación fácil y segura en puertas, paneles y recintos.

El tornillo ofrece una fijación segura, mientras que el perno añade refuerzo, lo que los hace excelentes para aplicaciones que requieren un uso regular y una fiabilidad a largo plazo.

Comúnmente utilizado en puertas de servicio pesado, recintos de maquinaria, paneles de acceso y ensambles automotrices.

  • Puede soportar las duras condiciones de funcionamiento de los generadores.
Material: Acero inoxidable, Acero, Aleación de zinc, Poliamida, Aleación de zinc fundido, PA Color: Acero, Plata, Negro, Cromado Código De La Serie: SR4599, SR5506, SR5507