Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Cabeza larga Parafuso M5

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Tornillos moleteados - Cabezal largo

Esta gama de tornillos moleteados presenta un cabezal largo. Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC.

Suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable austenítico, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.

  • Esta gama de tornillos cautivos de apriete manual cuentan con una cabeza larga. Son una solución de fijación ideal para paneles con orificios sin rosca. Disponibles en una variedad de acabados ennegrecidos y naturales.
  • Una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados.
  • Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC.
Material: Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Series Code: