Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Protección para las roscas Storage & Transit Protection Capuchones de extracción rápida

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Capuchón con lengüeta troquelada

Los capuchones con lengüeta troquelada son una solución estándar y lista para la venta que le permite satisfacer las demandas de sus clientes sin esos retrasos demasiado comunes.

Los capuchones con lengüeta troquelada son capuchones de ajuste y extracción rápidos. Como una solución rápida, pueden instalarse y extraerse fácilmente en una gran variedad de aplicaciones, incluyendo tubos y tuberías esenciales, como los que permiten la circulación de aceites y otros fluidos en vehículos y maquinarias. Esto los convierte en una opción ideal para el sector de la fabricación de vehículos especiales y otros sectores de fabricación y automoción.

Los capuchones con lengüeta troquelada también ayudan a proteger los extremos de tubos y tuberías durante el transporte y el almacenamiento. Protegen la piezas de daños, suciedad, humedad y otros tipos de filtraciones. Estos capuchones son muy versátiles e ideales para una variedad de aplicaciones y diferentes roscas, como BSP, GAS, UNF, JIC y NPT.

Fabricados con polietileno de baja densidad (PEBD), los capuchones cuentan con una sencilla lengüeta para lograr una liberación y extracción rápidas. La facilidad de extracción del capuchón con lengüeta troquelada de las tuberías acelera el proceso de retirada. Al tirar de la pestaña, el capuchón se divide y se saca.

El material PEBD es resistente y flexible. Ofrecen muchas ventajas propias de los capuchones de PVC, como integridad y limpieza.

  • Colores: azul, natural y amarillo
  • Cumple RoHS


Código De La Serie: SR1022, SR1033