Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Polipropileno Capuchones para pernos, tuercas y tornillos

 (4 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones Uniscrew

Los tapones y capuchones ahusados estándar están diseñados para que cada pieza cubra varios diámetros exteriores o tape varios diámetros interiores. El material duradero de PEBD protege contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y envío. Nuestra gama se suministra en opciones de color rojo, azul, negro y amarillo.

Código De La Serie: SR1807

Capuchones de cobertura

Capuchones de cobertura, disponibles en una variedad de materiales y opciones de color. Diseñadas para cubrir las cabezas de los tornillos e ideales para fines decorativos, estas duraderas cubiertas ofrecen una excelente protección contra la entrada de suciedad en una serie de aplicaciones.

Código De La Serie: SR1811, SR1889

Cubierta de tapas Unicap

Las cubiertas de tapas Unicap están diseñadas para ocultar y proteger tornillos o cabezas de pernos expuestos por motivos de seguridad o estéticos. Estas cubiertas son resistentes a la corrosión, la abrasión y los impactos debido a su material, que ofrece protección duradera y durabilidad.

Además, protegen del polvo y son fáciles de instalar y extraer gracias al ajuste a presión. Disponibles en perfil bajo y perfil alto. Se usan en construcción, mobiliario y aparatos eléctricos.

Tenga en cuenta que en esta gama de productos hay capuchones y arandelas que se venden por separado y tendrá que comprar por separado ambos artículos.

  • Material: PP, PEAD y PEBD
  • Color: gris, plata, negro, blanco, natural, sílex, marrón, piedra, beige, oro y naranja


Código De La Serie: SR1801

Tapatornillos con seguro

Las bases y los tapatornillos con seguro se utilizan para ocultar perfectamente componentes de fijación. Ofrecen protección medioambiental ideal para juntas expuestas en una variedad de equipos de exterior.

Gracias a los vibrantes colores en los que estos capuchones están disponibles, son especialmente adecuados para usarse en parques infantiles y aparatos de gimnasio. También pueden utilizarse en puntos de ventas y mobiliario. El capuchón protector encaja de forma segura, y con un mínimo esfuerzo, sobre las cabezas de pernos, tornillos, tuercas y arandelas.

Cada capuchón y base está disponible en una variedad de seis opciones de colores que pueden mezclarse y combinarse para crear un aspecto verdaderamente personalizado para su aplicación acabada.

  • Material: polipropileno (PP)
  • Colores: negro, azul, verde, rojo, blanco y amarillo
  • Los tapatornillos y las bases se venden por separado.


Código De La Serie: SR2040