Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Con posición de reposo y bloqueo Colocación a presión Gancho de techo magnético

 (3 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Fijaciones para cables mini

Los pasacables mini se fabrican en nylon natural 6/6. Se utilizan principalmente para reunir y guiar cables para aplicaciones electrónicas. El pasacables mantiene los componentes ordenados y elimina el desorden. También ayudan a garantizar que se puede acceder fácilmente a los cables para otros montajes o reparaciones.

Nuestra gama incluye pasacables con y sin bloqueo en la parte superior, opciones con base adhesiva y pasacables con entrada lateral, de montaje en orificio ciego y con distanciador. Entre las opciones de montaje se incluye el montaje a presión y atornillable.

El tamaño reducido de estos pasacables hace que sean útiles para aplicaciones donde el espacio es limitado.

  • Material: Nylon 6/6
  • Color: Natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2.


Código De La Serie: SR2104

Pasacables abisagrado con bloqueo superior y clip dual de fijación

Los pasacables abisagrados ofrecen una solución rápida y fácil para juntar y guiar cables y alambres, además de sujetarlos perfectamente.

El sistema de entrada de cables con bloqueo superior con bisagra asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.

El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.

  • Material: poliamida 6/6 (PA o nylon 6/6)
  • Color: Natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Rango de temperatura: de -40 C a 85 C

Pasacables con bloqueo superior y clip dual de fijación

Los pasacables con bloqueo ofrecen una solución rápida y fácil para juntar y guiar cables y alambres, además de sujetarlos perfectamente.

El sistema de entrada de cables con bloqueo superior asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.

El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.

  • Material: poliamida 6/6 (PA o nylon 6/6)
  • Color: Natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Rango de temperatura: de -40 C a 85 C