Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Nylon Con posición de reposo y bloqueo Precintos de barrera

 (9 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Abrazadera de fijación de montaje adhesivo

Montaje fácil con adhesivo. No se requiere orificio de paso. El dispositivo de bloqueo sujeta el cable en su sitio y también puede abrirse de nuevo. Disponibles en diferentes estilos, colores y materiales. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Abrazaderas - Con retención de cable

Estas abrazaderas cuentan con retención de cable en la parte superior. El cable o cables se colocan en el centro de la abrazadera y, a continuación, la parte superior con retención de cable se coloca sobre los cables. Las patas de la abrazadera se introducen en dos orificios. La parte superior permanece sujeta en su sitio, reteniendo el cable con la ayuda de dos tornillos. Cuando se roscan los tornillos, las patas se expanden sujetando la abrazadera sin necesidad de una tuerca. Esto significa que no es necesario el acceso a la parte inferior de la tabla.

Abrazaderas - Fijación, clip con cierre regulable

El clip dentado sujeta el haz de forma segura. Regulables para una amplia gama de diámetros de haz. Aunque sujeta el haz con cierre, puede abrirse de nuevo para realizar cambios de trazado. Adecuadas para aplicaciones con alta vibración Una vez que el clip está cerrado, no se abrirá a menos que se libere la pestaña Disponibles en material UL94 V-2 o UL94 V-0

Abrazaderas - Montaje de grapa, para tubo con cierre

Sujeta los tubos corrugados/enrollados u otros haces. Un nervio interno que cubre todo el diámetro de la abrazadera ofrece un fuerte agarre. Seguro extraíble para un cómodo mantenimiento. El montaje de grapa se adapta bien a una amplia variedad de grosores de panel

Abrazaderas para cable de montaje a presión

Puede abrirse y cerrarse múltiples veces para añadir o extraer cables. Gran base contorneada que asegura un montaje estable. Nylon 6/6

Clip con cierre lateral

Las abrazaderas regulables disponen de un dentado para sujetar y bloquear los haces de cable con seguridad. Estas abrazaderas pueden volver a abrirse para realizar cambios de trazado.

Nuestra gama está fabricada con nylon 6/6 e incluye opciones que ya están equipadas con una banda autoadhesiva para una fijación cómoda y fácil de sus haces de cable. En los productos que no vengan equipados con una banda adhesiva, debe comprarse por separado. Consulte nuestra gama de Cintas para encontrar opciones adecuadas.

  • Color: Natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2

El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Código De La Serie: SR2068

Fijaciones para cables mini

Los pasacables mini se fabrican en nylon natural 6/6. Se utilizan principalmente para reunir y guiar cables para aplicaciones electrónicas. El pasacables mantiene los componentes ordenados y elimina el desorden. También ayudan a garantizar que se puede acceder fácilmente a los cables para otros montajes o reparaciones.

Nuestra gama incluye pasacables con y sin bloqueo en la parte superior, opciones con base adhesiva y pasacables con entrada lateral, de montaje en orificio ciego y con distanciador. Entre las opciones de montaje se incluye el montaje a presión y atornillable.

El tamaño reducido de estos pasacables hace que sean útiles para aplicaciones donde el espacio es limitado.

  • Material: Nylon 6/6
  • Color: Natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2.


Código De La Serie: SR2104

Pasacables abisagrado con bloqueo superior y clip dual de fijación

Los pasacables abisagrados ofrecen una solución rápida y fácil para juntar y guiar cables y alambres, además de sujetarlos perfectamente.

El sistema de entrada de cables con bloqueo superior con bisagra asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.

El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.

  • Material: poliamida 6/6 (PA o nylon 6/6)
  • Color: Natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Rango de temperatura: de -40 C a 85 C

Pasacables con bloqueo superior y clip dual de fijación

Los pasacables con bloqueo ofrecen una solución rápida y fácil para juntar y guiar cables y alambres, además de sujetarlos perfectamente.

El sistema de entrada de cables con bloqueo superior asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.

El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.

  • Material: poliamida 6/6 (PA o nylon 6/6)
  • Color: Natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Rango de temperatura: de -40 C a 85 C