Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Redonda Componentes mecánicos Conteras para tubos y puntillas redondas

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Conteras para tubos redondas

Las conteras y puntillas para tubos redondas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Hay disponibles una selección de tipos y modelos:

  • Las conteras redondas ligeras son sencillas de montar y tienen un acabado de alta calidad. La gama imperial cuenta con un vástago liso, mientras que la gama métrica dispone de un vástago acanalado.
  • Las conteras para extremo de tubos de polietileno de baja densidad están moleteadas para ofrecer un ajuste cómodo y proteger de bordes de tubos afilados.
  • Las conteras redondas estándar son estriadas para facilitar la instalación, lograr un ajuste seguro y ocultar los bordes afilados.
  • Las conteras abovedadas redondas ofrecen un acabado bonito a productos tubulares de alta calidad.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación.
  • Ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes.
  • Conteras de ajuste a presión con un diseño acanalado para lograr un máximo agarre o con un vástago liso para una aplicación suave.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como en mobiliario, construcción y la industria.
Material: ABS, PE, PEBD Color: Negro, Gris, Blanco, Amarillo, Naranja, Rojo, Marrón, Azul, Verde Series Code: SRANT, SR1530, SR1560, SR1555, SR1565

Conteras roscadas redondas - Metálicas

Las conteras roscadas redondas vienen en una variedad de diferentes opciones. Las conteras roscadas totalmente metálicas son ideales para aplicaciones de alta resistencia y están fabricadas con una aleación de aluminio fundido. Las conteras roscadas metálicas son otra opción de contera reforzada. Son ideales para usar con patas ajustables, patines y ruedas. Las roscas de acero de M8 o M10 con tuerca de sujeción ofrecen una fuerte fijación. La rosca metálica permite repetidos ajustes sin deterioro y los moldes en dos piezas se ajustan exactamente entre sí para un buen ajuste en los tubos

Código De La Serie: SR5438, SR1571