Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

DIN Poliamida De cabeza aplanada

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Tornillos cabeza avellanada

Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: nylon, acero inoxidable, acero suave, PEEK, PC, Reny, PPS y PA
  • Color: natural, marrón, transparente y beige
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, UL94 V-0 y UL94 HB


Código De La Serie: SR1972