Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

De cabeza cuadrada Redonda PTFE

 (3 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Conteras atornilladas

Fabricadas en politetrafluoroetileno (PTFE), estas conteras atornilladas se montan con un tornillo e incluyen una arandela de acero. Estas fijaciones de tornillo para las conteras evitan que las sillas y las fijaciones tubulares se deslicen sobre las superficies suaves.

  • Orificio de tornillo 4,5 mm de diámetro
  • Opciones centrales con y sin rosca
  • Colores: natural y negro.

Conteras con Clavo

Las conteras con base de cacerola, o conteras con clavo, son ideales para las patas de madera de los muebles, ya que ofrecen una protección óptima para el suelo y ayudan a reducir el ruido. Estas conteras se colocan fácilmente y se ofrecen en varios acabados para un deslizamiento suave.

Nuestras conteras de montaje con clavo se ofrecen en distintos materiales para la base, que incluyen polietileno de alta densidad PEAD, cromo, poliamida (PA) y politetrafluoroetileno (PTFE), además de PTFE con opción de fieltro, todos ello con clavo de acero para mayor comodidad y rentabilidad.

  • Forma: redonda
  • Colores: tono de madera, gris, marrón y natural.

Patas adhesivas

Las patas adhesivas son ideales para patas de mobiliario a fin de proteger el suelo y reducir el ruido. Estas patas de fijación están fabricadas en politetrafluoretileno (PTFE), un material que aporta una suave acción de deslizamiento y es fácil de aplicar gracias a la parte trasera autoadhesiva.

  • Formas: rectangular, redonda y cuadrada
  • Color: gris.


Código De La Serie: SR1461