Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Embolos de muelle Émbolos indexados M3

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Émbolo de muelle - Pasador - Casquillo hexagonal

Estos émbolos de muelle con extremo de pasador y casquillo hexagonal se utilizan para colocar, aplicar presión y elevar. Tienen tres componentes: un cuerpo roscado, un extremo de pasador y un mecanismo de muelle, así como un casquillo hexagonal. El muelle en el émbolo proporciona la fuerza necesaria para mantener el émbolo en la posición extendida o retraída.

El diseño ranurado permite un ajuste sencillo y una alineación precisa para poder ajustar la extensión o retracción del émbolo a las necesidades individuales. El pasador del émbolo se puede expandir o retraer rápidamente usando fuerza manual mediante inserción, lo que permite modificaciones o cambios de posición rápidos.

El casquillo hexagonal facilita la colocación del émbolo de muelle con una llave hexagonal. El cuerpo roscado facilita su integración en edificios o sistemas existentes. Si el pasador está fabricado en termpolástico, puede soportar temperaturas de entre -30 C y +50 C; sin embargo, si el pasador es de acero inoxidable, puede soportar temperaturas de hasta 250 C. Estos émbolos de muelle se suelen usar en distintos sectores, como el médico, óptico, ortopédico, diseño de maquinaria e instalaciones, sistemas de iluminación y componentes electrónicos, por su resistencia y versatilidad.

  • Tiene tres componentes: un cuerpo roscado, un extremo de pasador y un mecanismo de muelle, así como un casquillo hexagonal.
  • Puede soportar temperaturas de entre -30 C y +50 C; sin embargo, si el pasador está fabricado en acero inoxidable, puede soportar temperaturas de hasta 250 C.
  • El diseño ranurado permite un ajuste sencillo y una alineación precisa para poder ajustar la extensión o retracción del émbolo.
Material: Acero inoxidable, Acero, Acero negroColor: Estándar de inflamabilidad del material:

Émbolos de muelle - Bola - Ranurado

Estos émbolos de muelle con bola y ranura se utilizan para colocar, aplicar presión y elevar. Tienen tres componentes: un cuerpo roscado, una bola de acero inoxidable y un mecanismo de muelle. El muelle en el émbolo proporciona la fuerza necesaria para mantener el émbolo en la posición extendida o retraída.

El diseño ranurado permite un ajuste sencillo y una colocación exacta, por lo que se puede ajustar la extensión o retracción del émbolo para adaptarlo a las necesidades individuales. Aunque la bola de acero inoxidable se seleccione por su increíble resistencia a la corrosión, garantiza la durabilidad y fiabilidad del émbolo incluso en entornos adversos. Además, la bola de acero inoxidable permite un funcionamiento suave, lo que elimina la fricción y el desgaste.

Es fácil de instalar y usar y está diseñado para soportar una presión y tensión elevadas. El cuerpo roscado facilita su integración en edificios o sistemas existentes. Puede soportar temperaturas de hasta 250 C. Estos émbolos de muelle se suelen usar en distintos sectores, como el médico, óptico, ortopédico, diseño de maquinaria e instalaciones, sistemas de iluminación y componentes electrónicos, por su resistencia y versatilidad.

  • El diseño ranurado permite un ajuste sencillo y una colocación exacta, por lo que se puede ajustar la extensión o retracción del émbolo para adaptarlo a las necesidades individuales.
  • La bola de acero inoxidable permite un funcionamiento suave, lo que elimina la fricción y el desgaste.
  • Puede soportar temperaturas de hasta 250 C.
Material: Acero inoxidable, Acero negroColor: Estándar de inflamabilidad del material: