Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Rosca BSP Extremos del tubo CirClip

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones para extremos flexibles - Estándar

Nuestra gama de capuchones flexibles para altas temperaturas está disponible en una variedad de tamaños adecuados para roscas métricas, BSP y UNF. Estos capuchones flexibles son duraderos, lo que los convierte en una opción ideal para una multitud de usos; su atractivo aspecto de vinilo los hace especialmente adecuados para aplicaciones de acabado.

Fabricados en PVC flexible (90 Shore) de color amarillo, que puede soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 210 C. Estos capuchones extremadamente flexibles ofrecen una excelente resistencia química y son una solución económica para usos puntuales. Las aplicaciones típicas incluyen: pulvicubierto, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general. El PVC especialmente formulado no se ve afectado por la intemperie, la oxidación, los aceites y la humedad.

  • Se estira hasta un 15 % más que el diámetro fabricado
  • Acabado brillante de alta calidad.


Series Code: SR1044

Capuchones para extremos redondos de vinilo

Estos capuchones para extremos redondos de vinilo a presión están hechos de PVC flexible y pueden alargarse hasta dimensiones mayores proporcionando un ajuste perfecto sin desgarrarse, romperse ni astillarse. El acabado brillante y atractivo hace que este capuchón sea ideal para su uso como capuchón para extremo decorativo. Nuestra gama se ofrece en opciones de color negro o rojo.

Código De La Serie: SR1044