Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Poliamida Extremos del tubo

 (3 conjuntos de productos)


Conteras a presión

Las conteras a presión, o para tubos, suelen utilizarse en la base de productos tubulares como patas de sillas. Las conteras de ajuste a presión ofrece protección no solo para el montajes, sino principalmente para la superficie de debajo. Ideal para proteger superficies de suelo de madera, moqueta u otro tipo.

Nuestra gama de conteras de ajuste a presión ofrece una amplia variedad de opciones de materiales para elegir, incluyendo, aunque sin limitación: poliamida (PA), polietileno (PE), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), fieltro y acero, así como diversos acabados y colores para elegir.

Nuestra oferta ofrece diversos estilos,s que incluyen: abovedado, angular, de extremo metálico, acanalado, roscado, ligero y resistente. Además de muchas formas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: redonda, ovalada, rectangular y cuadrada.

  • Atractivo acabado que ofrece una mejor apariencia estética
  • Fácil de montar
  • Ajuste seguro
  • Duradero.

Tapafinales de patas redondos - Ahusados

Los casquillos cónicos de los pies redondos protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otros muebles. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Color: Negro, Blanco, Natural Código De La Serie: SR1520, SRF0069

Tapafinales de patas redondos - Estándar

Los casquillos de pie redondo estándar protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otras aplicaciones ligeras o pesadas. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PEBD, PVC, LDPE - PIR Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082