Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

DIN PVC Extremos del tubo Enrasado

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones estándar para tubos

Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.

Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.

El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.

  • Diseñados para evitar la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
  • Incluyen nervios internos para garantizar un ajuste más firme.
  • Cuentan con un orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión.
Material: PEBD, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Tapafinales de patas redondos - Ahusados

Los casquillos cónicos de los pies redondos protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otros muebles. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.

  • Protegen tubos, varillas y roscas.
  • Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.
  • Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas.
Material: PVC, Nylon, PEBD Color: Negro, Blanco, Natural Código De La Serie: SR1520, SRF0069