Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.
Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.
Material: PEBD, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Series Code: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Con respiradero | Color | Material | H | Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) | d | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,716 € - 19,6984 € | 25 En stock |
Sí
|
Amarillo
|
PEBD
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 400, ANSI 16
|
16 in
406.4 mm
|
||
0,1828 € - 0,4037 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Amarillo
|
PEBD
|
|
|
|
||
0,192 € - 0,424 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Naranja
|
PEBD
|
|
|
|
||
0,1811 € - 0,4008 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Azul
|
PEBD
|
|
|
|
||
16,1765 € - 17,023 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Amarillo
|
PEBD
|
2.559 in
65.0 mm
|
DN 500, ANSI 20
|
20 in
508 mm
|
||
1,9316 € - 4,27 € | 75 En stock |
No
|
Gris
|
PVC
|
1.654 in
42.0 mm
|
ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
0,9364 € - 2,07 € | 6995 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
||
0,7147 € - 1,5802 € | 800 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.323 in
59.0 mm
|
||
0,6295 € - 1,3917 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
0,3272 € - 0,7232 € | 433 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,5976 € - 1,3206 € | 544 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
0,3916 € - 0,8656 € | 1282 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,41 € - 0,9062 € | 3 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
1,201 € - 2,655 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
7,66 € - 16,94 € | 18 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 9-1/2
|
9.528 in
242.0 mm
|
||
3,5628 € - 7,8757 € | 98 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
0,1528 € - 0,3378 € | 1015 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,288 € - 0,6366 € | 1762 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,4166 € - 0,9208 € | 1500 En stock |
No
|
Amarillo
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.547 in
39.3 mm
|
||
2,51 € - 5,548 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.