Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

RoHS Extremos del tubo Abierto

 (6 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones para extremos flexibles - Estándar

Los tapones flexibles estándar son compatibles con roscas métricas, BSP y UNF. Protege contra el polvo y la humedad. Se aplica en los extremos de tuberías, tubos y accesorios.

  • Aptos para roscas métricas, BSP y UNF.
  • Acabado brillante de alta calidad.
  • Pueden soportar altas temperaturas de funcionamiento.
Código De La Serie:

Capuchones para extremos redondos de vinilo

Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.

  • La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.
  • Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.
  • Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes.
Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044

Capuchones para extremos redondos

Los tapones redondos estándar mantienen la suciedad y otros contaminantes fuera de tubos roscados y no roscados, tuberías y varillas. Disponible en forma estándar, corta o larga, según el uso previsto. Puede resistir temperaturas de hasta 70 C.

  • Se utilizan para proteger de forma segura tubos roscados o no roscados, tuberías y varillas.
  • Evitan que la suciedad, los residuos, el polvo y otros contaminantes dañen los tubos.
  • Se utilizan en aplicaciones industriales, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC), y fontanería.
Material: PEBD Color: Natural Código De La Serie: SRF0068

Tapafinales de patas redondos - Ahusados

Los casquillos cónicos de los pies redondos protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otros muebles. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.

  • Protegen tubos, varillas y roscas.
  • Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.
  • Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas.
Material: PVC, Nylon, PEBD Color: Negro, Blanco, Natural Código De La Serie: SR1520, SRF0069

Tapafinales de patas redondos - Estándar

Los casquillos de pie redondo estándar protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otras aplicaciones ligeras o pesadas. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.

  • Protegen tubos, varillas y roscas.
  • Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.
  • Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas.
Material: PEBD, PVC Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Tapones para extremos de tubos

Los tapones para extremos de tubos son componentes esenciales usados para sellar los extremos de tubos y tuberías en una amplia variedad de industrias. Están diseñados para proporcionar un cierre seguro y fiable que ayude a evitar fugas, contaminación y daños a tubos o tuberías. Ofrecen una durabilidad, versatilidad y facilidad de instalación excepcionales, así como numerosas ventajas. Pueden usarse en varias aplicaciones en industrias como la construcción, la fontanería y la fabricación.

Muy versátiles en cuanto a los materiales y los tamaños. Estos tapones suelen fabricarse con materiales de alta calidad, como goma y plástico, garantizando una excelente fuerza y resistencia al desgaste.

Disponibles en varios tamaños y diseños que se adaptan a diferentes dimensiones de tubos o tuberías para proporcionar un sellado preciso y seguro.

  • Proporcionan un cierre seguro y fiable que evita las fugas, la contaminación y los daños en tubos o tuberías.
  • Se utilizan en las industrias de la construcción, la fontanería y la fabricación.
  • Proporcionan un sellado preciso y seguro.
Material: PEBD, PVC, PE Color: Natural, Negro, Blanco Código De La Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461