Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

TPE Extremos del tubo Abrazadera

 (3 conjuntos de productos)


Capuchones para extremos flexibles - Resistentes a los ácidos

Los capuchones para extremos flexibles están hechos de un material flexible que puede alargarse para adaptarse mejor a diámetros más grandes. Proporcionan protección para extremos con o sin rosca.

Los capuchones presentan una lengüeta que cuelga que permite usarlos con ganchos de soporte. Son una solución ideal para aplicaciones de enmascaramiento para baja temperatura.

Los capuchones también cuentan con un material resistente al ácido.

  • Pueden alargarse para adaptarse mejor a diámetros más grandes.
  • Proporcionan protección para extremos con o sin rosca.
  • Incluyen una lengüeta que cuelga para usarlos con ganchos de soporte.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Color: Negro Código De La Serie: SR1021

Capuchones para extremos redondos - Estándar

Los tapones redondos estándar impiden la entrada de suciedad y otros contaminantes en tubos roscados y no roscados, tuberías y varillas. Disponible en forma estándar, corta o larga, según el uso previsto. Puede resistir temperaturas de hasta 70 C.Hay disponibles tapones estándar, cortos y largos.Ideales para proteger tubos, tuberías y varillas.Ayudan a evitar desplazamientos accidentales. Material: PEBD Color: Natural Código De La Serie: SR5763

Tapones protectores paralelos

Los tapones protectores paralelos son tapones de uso general que se utilizan para proteger una variedad de aplicaciones.

La gama de elastómeros termoplásticos se recomienda para aplicaciones donde se requiera resistencia al ácido. La gama de PVC es muy resistente al agrietamiento y, por tanto, ideal para aplicaciones roscadas. La gama de vinilo verde funciona bien con aplicaciones donde haya presencia de aceites y grasas.

Presenta un diseño de pared paralela o recta que garantiza un ajuste seguro y firme al tiempo que evita la entrada de contaminantes, polvo o residuos, daños, corrosión o humedad durante el almacenamiento y el envío.

  • El diseño paralelo garantiza un ajuste seguro y firme al tiempo que evita la entrada de contaminantes o residuos y la corrosión durante el almacenamiento y el envío.
  • Fáciles de instalar y extraer, y proporcionan un acabado limpio.
  • Adecuados para varias aplicaciones, incluyendo de automoción, de fabricación y comerciales.
Material: TPE, GTP, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinilo Color: Negro, Rojo, Natural, Verde Código De La Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000