En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(52 conjuntos de productos)
Estas abrazaderas para cables planos son fáciles de instalar debido a su diseño de aplicación a presión. La tapa con bisagra garantiza que los cables permanezcan organizados sin que la abrazadera los tense. Disponible en diferentes configuraciones dependiendo de sus necesidades.
Esta gama de clips de tubo corrugado está diseñada para adaptarse a los tamaños 20 y 25 de las envolturas con ranura para haz de cables (serie SHR) de Essentra y viene en cuatro tipos de montaje diferentes: cierre a presión en un orificio redondo o cuadrado (para evitar la rotación), montaje atornillable y montaje adhesivo. Nervios internos que agarran la vaina. Seguro reutilizable que permite el mantenimiento.
Perfil bajo para usar en tablas u otras aplicaciones con espacio limitado. Útil para el direccionamiento de dos haces de cables paralelos. Orificio de .125 pulgadas en el centro para un tornillo nº 4 o M3. Disponible en tres tamaños diferentes para sujetar haces de 1/8 de pulgada, 3/16 de pulgada y 1/4 de pulgada. Nylon UL94 V-2 6/6, color natural
Perfil bajo para usar en tablas u otras aplicaciones con espacio limitado. Adecuada para el montaje de haces en esquinas o bordes. Se monta con un tornillo n.º 4 o M3 y ofrece una fuerza de retención excepcional Disponible en tres tamaños para haces de un diámetro de 1/8 de pulgada, 3/16 de pulgada o 1/4 de pulgada
Las correas de montaje atornillado son un sistema muy versátil de gestión del cableado que no solo sujeta firmemente los cables, sino que además puede montarse con autoadhesivo o con un tornillo o remache. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
Los clips para cables con montaje atornillable son ideales para sujetar sus cables y el estilo en U permite una instalación y extracción rápida de sus cables y alambres
Las abrazaderas de retención de cables se montan en el chasis para asegurar el cable de alimentación principal en diferentes dispositivos. La abrazadera libera la tensión del cable y protege al cable del recorte metálico mientras que el montaje con tornillos ofrece una fijación segura
Esta abrazadera sujeta los tubos corrugados y enrollados u otros haces de forma segura. Cuenta con un nervio interno que cubre todo el diámetro de la abrazadera ofreciendo un fuerte agarre.
Esta gama de cubiertas de fusibles es perfecta cuando se requiere rigidez, pero no hay posibilidad de utilizar una cubierta premontada. Ofrece una protección excelente para componentes frágiles de vidrio de protección de circuitos.
Las abrazaderas de acero flexible con revestimiento de vinilo son una solución segura de montaje de cables para una rápida gestión de los mismos. Se utilizan en el montaje de equipos electrónicos.
Los haces se guardan de manera segura en estas abrazaderas de nylon. Muchos diámetros de haz. Disponibles en color natural y en negro. Material clasificado UL94 V-2 y UL94 V-0. Diferentes orificios de montaje para diferentes tamaños de tornillo
Las abrazaderas de montaje ofrecen abrazadera y montaje, todo en uno, lo que implica que pueden acelerar el proceso de montaje. Están disponibles en opciones de montaje atornillable, a presión, con remaches o adhesivo.
Las asas en forma de arco son ligeras y ofrecen un acabado ergonómico más elegante. La gama ofrece una variedad de tipos de montaje, tanto frontal como trasero.
Las asas tipo puente son asas resistentes utilizadas en la apertura y cierre de puertas y tapas de armarios pesados. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse a diferentes entornos y fuerzas de tracción con una selección de tipos de montaje, tanto frontal como trasero.
Nuestra gama de asas de metal en forma de U están fabricadas con un tubo de forma redonda, cuadrada u ovalada en caso de necesitar más ergonomía. La gama ofrece una variedad de materiales y acabados para adaptarse a distintos entornos de aplicación y proporciona un atractivo estético al producto acabado. Los diferentes diseños de ángulos ofrecen una variedad de ángulos de tracción. Se puede optar por un montaje frontal o montaje trasero, en función de las necesidades.
Las asas a nivel con montaje atornillable pueden montarse a ras de una puerta o panel con espárragos de montaje. El montaje al ras es ideal para áreas en las que un asa que sobresalga limitaría la funcionalidad o donde el espacio sea limitado.
Ideales para eliminar las macrodobleces y microdobleces, que pueden ocurrir por la manipulación incorrecta de la fibra óptica. Las bandejas son apilables sin límite y es posible el enrutamiento de la fibra entre las bandejas. Se pueden utilizar con bandejas portaempalmes, protectores de empalmes y tubos para limitar el ángulo Las tapas, bandejas y bisagras también se venden por separado.
Las bases para abrazaderas con montaje a presión se encajan a presión y son extraíbles para su uso en paneles con orificios preperforados.
La gama de bases para abrazadera universales de montaje adhesivo ofrece versatilidad en cuanto a opciones de montaje. Se suministra con adhesivo y también se puede fijar con tornillos. Disponibles con un soporte de base giratoria o para instalación fija de abrazadera de cuatro vías. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
Esta gama de bases para abrazaderas de cable está disponible para una variedad de tipos y aplicaciones de ataduras de cable.
Las bisagras de hoja con insertos roscados hembra también se conocen como bisagras de realce o bisagras de montaje en superficie. Esta gama, fabricada en poliamida y equipada con insertos de latón, es resistente al aceite, las grasas y la mayoría de productos químicos industriales. Disponibles en una selección de tamaños para la bisagra y los tornillos de montaje.
Los clips para cables tienen montaje atornillado para mantener los cables en su sitio. Disponible en dos tipos diferentes.
Los montajes con tornillos para las abrazaderas de acero son ideales para aplicaciones de sujeción de tuberías, mangueras, alambres y cables. Disponible con y sin amortiguación. La almohadilla de goma ofrece cierta protección para la manguera mientras que el componente de acero y la aplicación de montaje con tornillos ofrecen una fijación segura.
El revestimiento de vinilo ofrece una solución más permanente para proteger los cables frente a la vibración y los daños. El área de montaje atornillable está descubierta para garantizar un ajuste firme Disponible en 14 tamaños para adaptarse a varios diámetros de haz.
Fabricadas en politetrafluoroetileno (PTFE), estas conteras atornilladas se montan con un tornillo e incluyen una arandela de acero. Estas fijaciones de tornillo para las conteras evitan que las sillas y las fijaciones tubulares se deslicen sobre las superficies suaves.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar