Las bisagras de hoja con insertos roscados hembra también se conocen como bisagras de realce o bisagras de montaje en superficie. Esta gama, fabricada en poliamida y equipada con insertos de latón, es resistente al aceite, las grasas y la mayoría de productos químicos industriales. Disponibles en una selección de tamaños para la bisagra y los tornillos de montaje.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud de la fijación de la puerta | Longitud general | Grosor general | Anchura general | Compra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10285084 | 4,695 € - 4,945 € | 12 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||
8,925 € - 9,395 € | 41 En stock |
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar