Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Fijación atornillable Orificio de montaje Clips P

 (3 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Abrazaderas para cables - Estilo P/Montura atornillable/Nylon/Natural

Los haces se guardan de manera segura en estas abrazaderas de nylon. Muchos diámetros de haz. Disponibles en color natural y en negro. Material clasificado UL94 V-2 y UL94 V-0. Diferentes orificios de montaje para diferentes tamaños de tornillo

Clips P

Los montajes con tornillos para las abrazaderas de acero son ideales para aplicaciones de sujeción de tuberías, mangueras, alambres y cables. Disponible con y sin amortiguación. La almohadilla de goma ofrece cierta protección para la manguera mientras que el componente de acero y la aplicación de montaje con tornillos ofrecen una fijación segura.

Código De La Serie: SR1109

Clips P de montaje atornillado

El revestimiento de vinilo ofrece una solución más permanente para proteger los cables frente a la vibración y los daños. El área de montaje atornillable está descubierta para garantizar un ajuste firme Disponible en 14 tamaños para adaptarse a varios diámetros de haz.