Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Fijo Nomex Funda de cable

 (5 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Fundas de cable - Protección térmica

Las fundas de cable trenzado se utilizan normalmente con cables o alambres, y ofrecen protección térmica y alta resistencia a la abrasión. El tacto suave y el aspecto liso facilitan la instalación, y se cortan fácilmente con tijeras estándar. Temperatura de funcionamiento: de -196 C a 350 C.

  • Material: fibra Nomex™
  • Clasificación UL94 V0
  • Color: Natural

Vainas para cables - Cierre automático/trenzado

Vainas para cables de cierre automático; el diseño de superposición significa que se pueden instalar después de que los cables ya se hayan ensamblado.

Fundas de cable - Expandible/PPS UL94V-0

Vainas expandibles para facilitar el montaje. Estas fundas se ajustan a una gama de diámetros de cables y protegen contra la abrasión en la aplicación.

Fundas de cable antiabrasión

Vaina de cable trenzado para proteger contra la abrasión.

Fundas de cable de abrasión trenzadas

Vainas de cable trenzado que protegerán los cables y tubos contra la abrasión.

Código De La Serie: SR1106