En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(3 conjuntos de productos)
La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye asas de bloqueo. Estas asas se suministran en un material de poliamida. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2
Las placas de entrada de cable modulares proporcionan una solución sin herramienta, adaptable y que ahorra tiempo, para la instalación de cables en paredes de viviendas. La estructura modular (hasta 5 filas separadas con 25 membranas en total) ofrece una solución totalmente flexible que permite a los usuarios añadir o quitar nuestra gama de pasacables con membrana de entrada de montaje de placa que vienen en una gama de tamaños de 8 diámetros de cable diferentes y se encuentran a la venta en nuestra gama de pasacables con membrana de entrada.
Las placas de señalización de esta gama se utilizan para colocar de forma segura los cierres con leva de bloqueo cuando existe un posible riesgo de que se produzcan movimientos debido a la naturaleza de la aplicación. Esta gama incluye una arandela y una placa de acero.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.