En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(8 conjuntos de productos)
Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
Esta gama de abrazaderas para cables tiene el beneficio añadido de ser reutilizable ya que se pueden liberar con un simple mecanismo en el cabezal de la abrazadera. Están disponibles en dos tipos.
Las abrazaderas termoestabilizadas ofrecen un rango de funcionamiento más amplio en entornos difíciles. Las abrazaderas de esta gama vienen en material UL-V2 o resistente a los rayos UV, apto para su uso en exteriores.
Código De La Serie: SR1817
La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye asas de bloqueo. Estas asas se suministran en un material de poliamida. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2
Esta colección de bisagras de hoja tiene un diseño de estilo hoja que proporciona una gran área de contacto, para una mayor estabilidad y distribución de carga. A diferencia de las bisagras típicas, se utiliza un sistema de sujeción con tornillo y perno para garantizar una instalación fácil y segura en puertas, paneles y recintos.
El tornillo ofrece una fijación segura, mientras que el perno añade refuerzo, lo que los hace excelentes para aplicaciones que requieren un uso regular y una fiabilidad a largo plazo.
Comúnmente utilizado en puertas de servicio pesado, recintos de maquinaria, paneles de acceso y ensambles automotrices.
Las bisagras de hoja con montaje avellanado son bisagras de hoja plana utilizadas en varias aplicaciones. Son ideales para puertas montadas al ras. La gama también incluye bisagras de montaje en superficie y ofrece diferentes formatos de orificios avellanados en función de la fuerza del soporte requerido por la aplicación. Disponibles en una selección de materiales para adaptarse a las exigencias del entorno de la aplicación con exposición interior o exterior. También están disponibles diferentes ángulos de rotación.
Código De La Serie: SR5506
Las bisagras de hoja con insertos roscados macho son bisagras planas ideales para puertas montadas al ras. Esta gama también se conoce como bisagras de montaje en superficie o bisagras de realce y se presenta en varios materiales y tamaños de espárrago para ofrecer una solución a la mayoría de las aplicaciones.
Código De La Serie: SR5330
Las placas de señalización de esta gama se utilizan para colocar de forma segura los cierres con leva de bloqueo cuando existe un posible riesgo de que se produzcan movimientos debido a la naturaleza de la aplicación. Esta gama incluye una arandela y una placa de acero.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.