Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Fijo Poliamida Trinquete

 (3 conjuntos de productos)


Abrazaderas para latiguillos

Las abrazaderas de plástico para mangueras presentan un diseño patentado de enclavamiento. Esto ofrece un sellado seguro y mejor de mangueras y tubos, racores y otros componentes para ayudar a evitar fugas. Esto puede ayudar a garantizar una conexión estable. Dispone de un cierre de empuje.   Resistentes a agentes químicos  •Diseñadas para proporcionar un sellado seguro y superior a las mangueras y los tubos a las fijaciones.Incorporan un cierre a presión que permite instalarlas y retirarlas con facilidad.Adecuadas para aplicaciones de automoción, industriales y de fontanería. Material: Nylon 6/6, PA Color: Negro, Natural, Blanco, Gris Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Asas de bloqueo

La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye asas de bloqueo. Estas asas se suministran en un material de poliamida. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2

Pestillos de expansión

Los pestillos de expansión son rápidos y fáciles de instalar. Se utilizan como fijación para aplicaciones que requieren alineación y antivibración. En función del grosor del marco, se necesitarán diversas aberturas.