Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Fijo Pomo operado Funda termorretráctil

 (27 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Tubo termoretráctil - 2:1, con bandas amarillas y verdes

La gama de tubos termorretráctiles de propósito general es muy versátil en cuanto a sus posibilidades de aplicación y opciones de estilos y colores. La formulación está especialmente diseñada para garantizar que el tubo cumpla la Norma UL224. Está libre de sustancias dañinas para el medio ambiente como PBBOs, PBBs y PBBEs. No produce dioxina cuando se quema. Las propiedades de baja temperatura de compresión, alta flexibilidad y fuerza mecánica superior hacen que este producto sea ampliamente utilizado en comunicaciones, electrónica y vehículos especializados. La versión con bandas amarillas y verdes es muy retardante al fuego, tiene una elevada resistencia a los rayos UV y unas excelentes propiedades físicas, químicas y eléctricas.

Tubo termoretráctil - 3:1, recubrimiento adhesivo

El tubo de termorretráctil con recubrimiento adhesivo ofrece aislamiento y sellado en aplicaciones como arneses y empalmes. Este tubo está disponible en una variedad de colores para codificar los componentes y cumple la normativa RoHS. Conforme a HS. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

  • de 2