En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(5 conjuntos de productos)
Ideales para eliminar las macrodobleces y microdobleces, que pueden ocurrir por la manipulación incorrecta de la fibra óptica. Las bandejas son apilables sin límite y es posible el enrutamiento de la fibra entre las bandejas. Se pueden utilizar con bandejas portaempalmes, protectores de empalmes y tubos para limitar el ángulo Las tapas, bandejas y bisagras también se venden por separado.
Las cubiertas de conectores de fibra óptica evitan que los elementos externos, la suciedad y los cuerpos extraños no deseados se metan en las fibras y los cables. Nuestra gama incluye guardapolvos con una cadena larga metálica de 2,5 pulgadas. Opciones de material: PEAD, PVC, acero inoxidable y TPE. Colores: negro, verde, natural, rojo y blanco.
Los pasacables retenedores de fibra óptica protegen los cables de fibra frente a los bordes sin acabado de los orificios de los paneles durante la instalación y el uso. Instalación muy sencilla sin necesidad de herramientas.
Estos pasacables ofrecen mayor protección para la fibra de 900 micras, al tiempo que guían los cables y alambres a través del orificio. También limitan el ángulo del cable de fibra, lo que puede ayudar a reducir la pérdida de señal. Un gran ahorro de tiempo y dinero.
Fabricado con elastómeros termoplásticos negros (TPE), los protectores conectores de fibra óptica ofrecen retenedores para fibras de micrones y protección adicional para la fibra, mientras se guía a través de un orificio. El protector de transición a 900 micras limita el ángulo de la fibra, evitando la pérdida de señal.
Los tapafinales anti-polvo ofrecen protección medioambiental para tapafinales de 2.5 mm. El material elastómero termoplástico flexible (TPE) de color negro cumple con la normativa RoHS. Este material de PVC es duradero y flexible para un cómodo ajuste.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.