Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

ID Xpansion Clamps

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Abrazaderas ID Xpansion - Mecanizables

Estas abrazaderas ID Xpansion están diseñadas para sujetar piezas en un diámetro interior para mecanizados de alta densidad en fresas verticales u horizontales. El diámetro puede variar de 4,1 mm a un máximo de 250 mm. Este producto también puede utilizarse como un mandril expandible en un torno.

Su perfil bajo es perfecto para operaciones secundarias en piezas de trabajo de tornos. Pueden incluir más piezas por núcleo de piezas de trabajo o plato de fijación y son sencillas de fabricar a medida en un torno o fresadora.

Se utiliza una llave hexagonal, cilindros de introducción hidráulicos o un bloque de velocidad para instalarlas y apretarlas. Cuentan con un cuerpo de acero suave y se utilizan para aplicaciones de mecanizado, dispositivos médicos, fabricación electrónica y automoción.

  • Diseñadas para mecanizados de alta densidad en fresas verticales u horizontales.
  • Tienen un perfil bajo perfecto para operaciones secundarias en piezas de trabajo de tornos.
  • Se utilizan para aplicaciones de mecanizado, dispositivos médicos, fabricación electrónica y automoción.
Material: Acero suave Series Code: